EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors
Aluminium Side panel 3 mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by increasing the material thickness and covering the not needed cut-outs. In this version specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Side panel covers for increased lateral RF shielding, specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet
- Assembled on the outside of the standard side panel
- Assembly material included
- Compatible C-profile adaptors can be found in the recommended accessory section
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.