EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding
Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable
- Subrack can be used with slide rails
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 11 kg
- Threaded insert, insulation strip pre-fitted
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized; Passivated |
EMC Shielding | Não |
Product Type | Subrack/Chassis |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.