Etsirack Frame
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Etsirack Frame
Welded frame with metric grid holes in accordance with ETS 300119-3, with load capacity of 200 kg.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Welded frame with metric grid holes in accordance with ETS 300119-3
- Mounting height 81 SU
- Static load-carrying capacity 200 kg
- Back-to-back row layout is possible
- In accordance with standards IEC 48 D and ETS 300 119
- Top mounted cabling frame
Especificações
| Static Load | 200kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Material | Aço |
| Frame Material | Aço |
Catálogo
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.