Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

19 adaptor Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Etsirack 19" to 21" Adapter Kit

The 19" adaptor allows 19" components to be installed in the metric Etsirack.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Product Type Adapter
Material Aluminio
Acabamento Chrome
Tipo Etsirack
Família de produtos EuropacPRO
Works With Subracks
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.