L260 Lever Actuated Card-Lok
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
L260 Lever Actuated Card-Lok
Catálogo#: L260-4.80-1
The Series L260 features a tool-free, lever design ideal for field level maintenance and can be shipped pre-calibrated for clamp force on request.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
CAD
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Weight 1.17 g/cm (0.105 oz/")
- Flexible mounting options
- Available with black anodized plating only
- Lever actuated
- Min expansion 8.26 mm (0.325")
- Profile 6.35 mm (0.250") x 6.26 mm (0.270")
- DSCC CID 59789
- 5 segment, shafted design
- Length 96.5 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Average clamp force = pre-calibrated to 125 lbs or 145 lbs, customer defined
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
GERAÇÃO DE CAD
*Data subject to change without notice
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.