42 Wedge-Lok
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
42 Wedge-Lok
Catálogo#: 42-12-LF
The Series 42 features a light weight design idea for aerospace applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
CAD
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- 3 segment, non-shafted design
- Profile 5.72 mm (0.225") x 5.72 mm (0.225")
- Max expansion 6.98 mm (0.275")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- Weight 0.89 g/cm (0.080 oz/")
- DSCC 84103 / DSCC CID 59590
- Length 50.8 mm (2.0") to 304.8 mm (12.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Screw actuated
- Flexible mounting options
- For cold wall applications
- Average clamp force (5", black anodized) = 269 lbs
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
GERAÇÃO DE CAD
*Data subject to change without notice
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.