CPCI PlusIO Backplane
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CPCI PlusIO Backplane
CompactPCI PlusIO combines the legacy CompactPCI and the new, high speed CompactPCI Serial Technology on one backplane. The CompactPCI PlusIO system slot addesses both, the parallel PCI bus as well as the CompactPCI Serial slots with PCIe, USB, Ethernet and S-ATA.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- In accordance with: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO specification, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) specification
- System slot in accordance with PICMG 2.30, 32-bit CPCI bus on P1, PCIe, S-ATA, USB & Ethernet on P2
- CompactPCI peripheral slots, 32 bit with rear I/O on P2
- Rear I/O on the CompactPCI Serial slots available on request
- CompactPCI Serial peripheral slots with PCIe x1, S-ATA and USB
- Full-mesh Ethernet on system slot and 2 CompactPCI Serial slots, supports 1000Base-T and 10GBase-T
- V(I/O) can be set to 3.3 V or 5 V (preset to 5 V)
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.