Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Comptec 19" Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19” fan trays or 19” front panels. This case is also typically used for desktop applications.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Desktop case (pre-fitted)
- Unshielded
- Ventilation slits in base plate
- Front and rear frames in die-cast Al
- Top cover, base plate and rear panel in steel
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
| Product Type | Case |
| Tipo | Case for 19" Subrack and 19" Chassis |
| Família de produtos | Comptec |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.