Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting to depth members.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
- For fitting to depth member (25 mm grid)
- Load‐carrying capacity 400 kg
- Slide rails can be fitted
- For recessed installation of 19"/23" components
Especificações
| Acabamento | Galvanizado |
| Product Type | Slide Mount |
| Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.