Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

keying coding pin for connectors Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Coding Strip

The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Works With 19" Power Supplies
Tipo Coding Strip
Product Type Coding/Keying Indicator
Material Polybutylene Terephthalate
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.