ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle (plunger or lever style) with die‐cast end piece in Al-Profile or stainles material.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Front panel (reinforced with diecast endpiece)
- ATCA IEA handle with spring loading
- EMC textile gasket and fixing material
Especificações
| Rack Width | 6HP |
| Rack Height | 8U |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.