Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

amc filler module Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

AMC Filler Module With Pull-Handle

This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be ued in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn’t require a locking bar.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Família de produtos AdvancedMC
Tipo Filler Module
Product Type System Module
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.