AMC Filler Module ECO With Fixed Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
AMC Filler Module ECO With Fixed Handle
This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be used in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn’t require a locking bar.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- ECO AdvancedMC Filler Module with simple snap in nose instead of the push-handle mechanism
- For conventional, cutaway and hybrid carriers and MicroTCA systems
- Front panel, stainless steel
- The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct airflow in the chassis.
Especificações
| Família de produtos | AdvancedMC |
| Tipo | Filler Module |
| Product Type | System Module |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.