AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Carrier Mechanics for Mezzanine Module, Stainless steel (EMC shielded).
Please order the micro switch separately.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Carrier Mechanics for Mezzanine Module
- Width 1 slot (6 HP), height 8 U, corresponds to PICMG® AMC.0 R2.0
- Stainless steel (EMC shielded)
Especificações
| Tipo | AdvancedMC Carrier |
| Família de produtos | AdvancedTCA |
| Product Type | Module Housing |
| Works With | Systems |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.