Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

TTSIM-2 Sensor Interface Module Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

TTSIM-2 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Profundidade 2.28 in
Largura 2.76 in
Altura 3.39 in
Temperatura de operação 32 – 122 °F
Profundidade 58 mm
Largura 70 mm
Altura 86 mm
Temperatura de operação 0 – 50 °C
Display LCD
Relay Contacts SPDT, Form C
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing