Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

A10000471 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

NGC-30 Series, Voltage Sensing Module

nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Voltage Sensing Module is a card rack board module that monitors the actual voltage being used by the NGC-30-CRM/CRMS.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Altura 3.54 in
Largura 9.76 in
Voltage Rating 12 V
Altura 89.9 mm
Largura 248 mm
Temperatura de operação −40 to 140 °F
Temperatura de operação −40 to 60 °C
Voltage Rating Type DC
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing