Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

A10000477 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Modular Junction Box

nVent RAYCHEM JBU-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables. Offered in two versions, customized for local installation practices. All kits are also available with a light for power indication.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Max Conductor Cross Section 0.0155 in²
For Ex-Zone Gas 1, 2
Inlet Quantity 4
Connection Clamp Quantity 6
Max Conductor Cross Section 10 mm²
For Ex-Zone Dust 21, 22
Inlet Type Cable
Material Glass Fiber Reinforced Polymer
Area Classification Non-Hazardous; Hazardous
IP Rating IP66
Cover Attachment Screwed
Instalação Wall/Support Bracket Mounted
Halogen Free Sim
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing