Elexant 450c Control Unit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Elexant 450c Control Unit
nVent RAYCHEM Elexant 450c is the next generation touch screen heat tracing controller for dual independent heating zone control, with multiple integrated sensing modes and remote alarm capability, providing the most energy efficient pipe freeze protection and temperature maintenance control system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Elexant 450c with Modbus RS485 port for remote monitoring connectivity, configuration, and ease of integration in a Building Management System (BMS).
- Intuitive set-up and programming of the unit with a 4.3" color touch screen
- Controls 2 independent heating circuits
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Pipe temperature monitoring with high and low temperature alarm
- Heating system diagnostic data maintained in a logged file for easy download
- USB port for preset-up in power off mode and firmware upgrade
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available
Especificações
| Output Relay | 2 x 4 A @ 230 VAC |
| Sensor Cable Length | 5 m |
| Profundidade | 56 mm |
| Altura | 110 mm |
| Largura | 158 mm |
| Supply Voltage | 195 – 253 V |
| Temperature Control Range | 0 – 85 °C |
| Instalação | DIN Rail |
| IP Rating | IP20 |
| Sensor Type | NTC, 2KΩ @ 25°C |
| Alarm Relay | Single Pole Double Throw Relay, Voltage-free, Rating 2 A @ 250 VAC |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.