Elexant 4010i Replacement Control Module
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Elexant 4010i Replacement Control Module
nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD is a replacement module for the Elexant 4010i heat tracing controller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Simple to install
- Reliable during long life: 2 year product warranty available
Especificações
| Current Alarm | 0.1 – 100 A |
| Autocycle | 1 – 750 h |
| Ground Fault Alarm | 10 – 500 mA |
| Ethernet | 10/100 Base-T |
| Max Power Supply Input Wire Size | 16.8 mm² |
| Max Heating Cable Output Wire Size | 16.8 mm² |
| Control Max Current | 32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C |
| Max Ground Terminal Wire Size | 33.6 mm² |
| Voltage Alarm | 80 – 300 V |
| Control Max Voltage | 277 VAC Nominal, 50/60Hz |
| Max Ground Terminal Wire Size | #2 |
| Max Power Supply Input Wire Size | #5 |
| Max Heating Cable Output Wire Size | #5 |
| Temperature Control Range | −200 to 700 °C |
| Temperature Alarm | −200 to 700 °C |
| Temperature Control Range | −328 to 1292 °F |
| Temperature Alarm | −328 to 1292 °F |
| Temperatura de operação | −40 to 140 °F |
| Temperatura de operação | −40 to 60 °C |
| Relative Humidity | 0% to 90%, Noncondensating |
| Communication Protocol | Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP |
| Control Relay Type | Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical |
| Communication | RS-485; Ethernet |
| Control Algorithms | On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off |
| RS-485 Cable Type | One 2-Wire, Shielded Twisted Pair |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.