MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have plain top and bottom cover.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Aluminum construction
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions availalble
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.