Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Horizontal Rails Threaded Insert, M2.5
The threaded insert is a metal strip with thread M2.5 and allows the fixing of front panels.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The collar screws used for fixing partial-width front panels must be 12.3 mm long
- Usable for all horizontal rails
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.