EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Bracket for Textile Gasket, Type F
19 inch bracket Kits can be combined with the side panel type F. Available for textile EMC gaskets and with / without handle holes.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- 19" bracket is bolted laterally with the side panel to the horizontal rail
- For textile EMC gasket
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.