MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 460 mm
Catálogo#: 30860-505
Cover plates plain will close the 19" chassis on top and bottom side. They protect the chassis from parts that could fall into the chassis.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.