Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Plain Cover, 1 Connector, 6 U, 10 HP, 227 mm
Catálogo#: 24813-960
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)
- Plain cover plates
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3a | Rear panel, St, zinc-plated, 1.5 mm, with cut-out for one connector, incl. PCB fixing (slot 1) | 1 | |
| 4 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 2 | |
| 5b | Cover plate, St, zinc-plated, 1.0 mm, without perforation | 2 | |
| 6 | EMC sealing (textile) | 1 | |
| 7 | Assembly kit | 1 |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.