Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm

Catálogo#: 24560-063

A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Acessórios Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
2 Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated 1
3 Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated 16
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us