Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

double door ip 20 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Catálogo#: 21630-696
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Detalhes adicionais do produto

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm 1
2 Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) 1
3 Hinge, 180° opening angle 3
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us