Copper Ground Plate
Details
Resources
Features
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifications
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Eletrodo da placa de aterramento | |
C | Material |
C: Cobre (C11000)
|
E | Conexão tipo rabicho |
C: Contínuo (2 x Conexão ERICO CADWELD “L J”)
E: Final (em estilo Conexão ERICO CADWELD “L J”) N: Sem rabicho |
A | Código de espessura da placa (tolerância do material) |
A: 1/32 pol. (mínimo para raios – Cu)
B: 1/16 pol. (mínimo para alimentação – Cu) C: 3/32 pol. D: 1/8 pol. E: 1/4 pol. (mínimo para alimentação – aço) F: 3/8 pol. G: 1/2 pol. H: 1/64 pol. (26 GA) J: 3/16 pol. |
H | Código de largura da placa |
A: 1 pol. · B: 2 pol. · C: 3 pol. · D: 4 pol. · E: 5 pol. · F: 6 pol. · G: 9 pol. · H: 12 pol. · J: 18 pol.
K: 24 pol. · L: 30 pol. · M: 36 pol. · N: 42 pol. · P: 48 pol. · Q: 17 pol. · R: 10 pol. |
024 | Código de comprimento da placa (polegadas; são necessários 3 dígitos) | |
1L* | Tipo de cabo do rabicho (código de cabos ERICO) | |
024* | Comprimento do rabicho (polegadas) | |
(T)* | Estanhado |
* Vazio caso nenhum
Brochure
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.