T-Series Vertical Transition Filler Material Kit


T-Series Vertical Transition Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- All components are for one-time use
Especificações
Filler Material Kit Components | ||||
Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
RBT910101B | RBF105 | RBS354712 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT911101B | RBF125 | RBS354714 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1011101B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 |
RBT1114101B | RBF125 | RBS354715 RBS35476 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1118101B | RBF240 | RBS354712 RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
RBT1418101B | RBF195 | RBS354720 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 |
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.