T-Series Horizontal Transition Splice Kit, Top Fill


T-Series Horizontal Transition Splice Kit, Top Fill
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Simplifies ordering
- Used to splice different diameter bars
- Available with extended sleeve lengths
Especificações
Splice Kit Components | |||||||
Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
RBT671011H | RBF80 | RBS35477 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | RBT71011HA | RBWS1467A | RBWS22774 |
RBT67101H | RBF55 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | RBT7101HA | RBWS1467A | RBWS22774 |
RBT78101H | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT8101HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
RBT79101H | RBF90 | RBS354712 RBS35479 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HA | RBWS1467D | RBWS22775 |
RBT89101H | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HA | RBWS1467D | RBWS22775 |
RBT810101H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HA | RBWS1467E | RBWS22775 |
RBT1011101H | RBF125 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS1467F | RBWS22776 |
RBT1114101H | RBF125 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1114101HA | RBWS1467G | RBWS22776 |
RBT1118101H | RBF240 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1418101HA | RBWS1467K | RBWS22777 |
RBT1418101H | RBF195 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1418101HA | RBWS1467K | RBWS22776 |
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.