P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design


P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Especificações
Acabamento | Plain |
Coupler Adjustment | Standard |
Material | Aço |
Brochura
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.