Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH41001.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MT02 Male Taper Stud

The nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections. The LENTON self-aligning taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The MT02 Male Taper Stud is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler for bar-to-bar connections, and the nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly for position/caging connections.

Additionally, the MT02 Male Taper Stud can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy