C14 Two-Piece Weldable Coupler, 57 mm, #18, 55M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 57 mm, #18, 55M
Catálogo#: EL57TC14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Especificações
Caraterísticas do produto
Certificação
Estudo de caso
Folha de dados
Relatório de teste
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.