P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 40 mm, 30 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 40 mm, 30 mm
Catálogo#: EL4030P14LN
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Especificações
Caraterísticas do produto
Certificação
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.