P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 36 mm, #11, 35M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
P13 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 36 mm, #11, 35M
Catálogo#: EL36P13LMN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.