P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 22 mm, #9, #7
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 22 mm, #9, #7
Catálogo#: EL2822P13LN
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Especificações
Caraterísticas do produto
Certificação
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.