PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Catálogo#: EL2225PPP
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Designed for use with the P13/P14 coupler families
- Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour
- Color coded for the appropriate coupler size
Especificações
Caraterísticas do produto
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.