Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH36581.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill

The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Designed to Meet AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy