Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Impressão
Front/Rear top frames

A estrutura para cablagem superior nVent apresenta agora proteção melhorada contra poeiras e partículas

A nVent HOFFMAN melhorou a proteção contra poeiras e partículas da estrutura para cablagem superior da sua gama de instalação no solo em aço macio com classificação IEC, garantindo uma classificação de proteção IP55.

Os painéis apresentam agora uma junta PUR que proporciona uma vedação segura. A estrutura integra um padrão de orifícios de 25 mm em todas as direções para facilitar a compatibilidade com acessórios de montagem, tais como suportes CCI com tecnologia Click-in para uma instalação mais rápida e fácil.

Como parte da atualização para IP55, a nVent também atualizou os painéis laterais para suportar o seu inovador sistema de fixação rápida patenteado, que também pode ser usado em conjunto com painéis laterais modulares.

As principais vantagens da estrutura para cablagem superior atualizada incluem:
•    Classificação de proteção IP mais elevada
•    Tempo de montagem reduzido
•    Compatibilidade com acessórios de montagem 
•    Suporte para o sistema de fixação rápida nVent HOFFMAN

Para mais informações sobre a estrutura para cablagem superior atualizada, contacte o seu representante local da nVent HOFFMAN. 

 

Saiba mais – MCU          Saiba mais – MCUP