A nVent vai apresentar soluções inovadoras na CFIA 2025
A nVent vai apresentar soluções inovadoras para tornar os sistemas cruciais mais resilientes, seguros e eficientes
Junte-se a nós no corredor 2.3, stand E37, de 4 a 6 de março na CFIA 2025, em Rennes, França.
A nVent vai apresentar uma gama abrangente de soluções da marca nVent HOFFMAN para armários, controlo de climatização e automação de painéis, todas concebidas para tornar mais fácil, seguro e sustentável para os clientes satisfazer necessidades em rápida evolução, na CFIA 2025, em Rennes, França.
Proteção a todos os níveis
O portefólio de armários para soluções sanitárias da nVent HOFFMAN disponibiliza três níveis de proteção para satisfazer as necessidades sanitárias da indústria alimentar e de bebidas. Na exposição deste ano, os participantes poderão assistir a demonstrações para cada nível, incluindo:
- Elevado – A nova gama de caixas terminais de design higiénico da nVent HOFFMAN, que cumpre os mais elevados padrões da indústria (IP66 e IP69), para procedimentos de limpeza a alta pressão e alta temperatura. São especialmente concebidas para proteger equipamentos críticos em ambientes com elevados requisitos sanitários e para facilitar a limpeza.
- Médio – A gama de armários AFS é ideal para proteger os equipamentos em aplicações de lavagem sanitária.
- Baixo – A gama de armários ASR é ideal para proteger os equipamentos em aplicações de lavagem mínima.
A melhor proteção de refrigeração
Os participantes também podem ver a linha de unidades de ar condicionado Extreme Environments da nVent HOFFMAN. Estas soluções líderes da indústria podem manter um desempenho de refrigeração ideal durante longos períodos, e oferecem a mais alta proteção contra a entrada de água e partículas, com classificações IEC IP66 e IP69.
Além disso, os participantes podem aprender sobre as tecnologias avançadas de refrigeração da nVent HOFFMAN, incluindo unidades de ar condicionado e refrigeradores da Texa Industries, que agora faz parte da marca nVent HOFFMAN.
Simplificar a engenharia e aumentar a produtividade
Uma solução de engenharia comprovada e simples para planeamento e conceção de armários elétricos, máquinas e sistemas fabris, o novo software Design to Manufacturing (DTM) torna mais fácil do que nunca automatizar o fabrico de painéis através de um fluxo de trabalho 2D/3D inteligente. Com a sua biblioteca central de peças inteligente e fácil de utilizar, as equipas podem:
- Partilhar esquemas em tempo real, ficheiros de design e planos de projeto.
- Integrar facilmente componentes de centenas de OEM, bem como uma gama completa de peças e modelos de armários nVent HOFFMAN.
- Fabricar armários de qualidade superior mais rapidamente, e de forma mais económica.
Com o software DTM, as organizações mantêm uma única fonte de verdade, simplificam processos e aumentam a produtividade. O software é parte integrante da plataforma abrangente DTM da nVent HOFFMAN, que inclui centros de modificação de armários, máquinas de corte e processamento de fios e acessórios.
Poupar tempo e custos aos fabricantes de painéis
As soluções de automação para oficinas de painéis da nVent HOFFMAN ajudam os clientes a automatizar a maquinação de orifícios e recortes precisos, a otimizar o corte de calhas DIN e condutas de cabos e a reduzir o tempo de processamento de fios em até 75%. Estas soluções permitem que integradores e fabricantes de painéis simplifiquem processos, maximizem as competências da sua força de trabalho e aumentem a produtividade para realizar mais negócios mais rapidamente.
Esperamos contar com a sua presença no corredor 2.3, stand E37!
Veja todas estas soluções inovadoras, experimente novas ferramentas interativas e conheça os nossos especialistas no corredor 2.3, stand E37, de 4 a 6 de março, na CFIA 2025, em Rennes, França.