A nVent desenvolve um armário modular IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada para companhias elétricas
A nVent HOFFMAN lançou um armário modular com classificação IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada que facilita a montagem de equipamentos de controlo de 19" para companhias elétricas. O design da estrutura está em conformidade com o tamanho e os requisitos técnicos das subestações elétricas.
Com base na estrutura padrão MCS da nVent HOFFMAN, o armário modular IEC possui uma dobradiça que abre num ângulo de 180° sem afetar a classificação de carga de 1800 N do armário e uma porta envidraçada padrão que oferece aos operadores uma visão clara dos componentes internos.
O armário modular IEC é compatível com os acessórios padrão da linha de armários modulares nVent HOFFMAN, permitindo que os clientes personalizem as suas soluções de forma económica e reduzam o prazo de entrega competitivo.
- As principais vantagens da solução incluem
- Redução do tempo de montagem e dos custos
- Classificação de carga testada
- Compatibilidade com acessórios de armário modular nVent HOFFMAN
- Conformidade com IP55
Para obter mais informações sobre o armário modular IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada, contacte o seu representante local da nVent.