Novas tampas de proteção para ventiladores com filtro agora disponíveis para armários de design higiénico
A nVent HOFFMAN apresenta novas tampas para ventiladores com filtro para ambientes de lavagem.
Especialmente concebidas para satisfazer as necessidades de operações sanitárias exigentes em aplicações farmacêuticas e de alimentos e bebidas, estas novas proteções ajudam a proteger os ventiladores com filtro EF contra a entrada de água. Quando instaladas, as proteções aumentam a classificação dos ventiladores com filtro EF de IP 54 para IP 56.
Além disso, as tampas foram concebidas para facilitar a manutenção. A tampa pode ser facilmente retirada para a realização de operações de limpeza e para a substituição de juntas, podendo também ser aberta a um ângulo de 35º para uma fácil limpeza do filtro. Além disso, as drenagens automáticas com parte superior inclinada ajudam a evitar a acumulação de líquidos e outros detritos. O ECHD é fabricado em aço inoxidável do tipo 304L e possui uma junta de silicone azul em conformidade com a FDA.
As tampas para ventiladores com filtro ECHD proporcionam uma proteção melhorada para os componentes elétricos no interior dos armários em ambientes de lavagem sanitária, aumentando a classificação de proteção contra infiltrações de ventiladores com filtro de IP 54 para IP 56.