Já disponível: Soluções ergonómicas de manuseamento de materiais
As novas soluções ergonómicas para manuseamento de materiais ajudam a minimizar os riscos e a simplificar os fluxos de trabalho
Já disponíveis: Melhore a segurança e a eficiência do seu fluxo de trabalho de construção de painéis com as melhores soluções ergonómicas de manuseamento de materiais da nVent HOFFMAN. Esta linha de produtos foi concebida para simplificar e agilizar tarefas tradicionalmente manuais, como maquinação, montagem, ligação e teste de armários.
Simplifique a montagem
A mesa de montagem nVent HOFFMAN EAT300, com altura ajustável e inclinação em vários ângulos, torna mais fácil e confortável para os trabalhadores montarem e ligarem painéis elétricos. O design ergonómico reduz os movimentos desnecessários do corpo, minimiza o esforço e a elevação, e melhora a acessibilidade dos componentes. Quer estejam em pé ou sentados, os trabalhadores podem equipar os armários de controlo na posição mais conveniente para si. A mesa com acionamento elétrico também oferece um suporte robusto para painéis e conjuntos pesados, tornando o manuseamento e a montagem mais eficientes. Tem uma capacidade de carga padrão de 350 kg e uma largura máxima de trabalho de 2150 mm (com uma extensão de mesa opcional, vendida em separado).
Simplifique o manuseamento
O carrinho de armazenamento e transporte nVent HOFFMAN EAT500 oferece uma forma mais segura, confortável e eficiente para os trabalhadores organizarem e manusearem painéis de armários. Com uma estrutura ajustável e braços de suporte, o carrinho inclui 10 ranhuras verticais ajustáveis individualmente para placas de montagem, bem como painéis laterais, traseiros, superiores, inferiores e de porta.