Terminal de ligação universal, WO60
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Terminal de ligação universal, WO60
Terminais para ligação de condutores redondos em barramentos planos, 1,5 mm² a 120 mm².
Normas da indústria
UL
CSA
GL
DNV-GL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Terminal condutor universal com mola de retenção integrada, parafuso de fixação cativo e espaço de terminal aberto.
- Tensão nominal: 690 V.
- Aprovações: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Especificações
| Material | Aço Macio |
| Acabamento | Plated |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.