Suporte de barramento universal, WO60


Suporte de barramento universal, WO60
Suporte de barramento que permite a criação de um sistema seguro e fácil de utilizar, com 60 mm de distância entre sistemas de barramentos.
Normas da indústria
GL
DNV-GL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Suporte de barramento universal de 3/4 polos com orifícios de parafusos internos, fornecido sem tampa da extremidade.
- Tensão nominal: 690 V.
- Frequência nominal: 50/60 Hz.
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1000 V.
- Pico de tensão nominal Uimp: 8 kV.
- Aprovações: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.