Adaptador do tubo, S2MTA


Adaptador do tubo, S2MTA
Syspend 281-Max Tube Adapter attaches to the tube with internal sets crews and provides mounting holes at the end where the tube was cut. Use the Tube Adapter when the tube is cut to length and it is not desirable to drill and tap new holes in the tube. Install the Tube Adapter only onto the housing side.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.