Adaptador angular, S2MAA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Adaptador angular, S2MAA
Syspend 281-Max Angle Adapter enables enclosure angle to be adjusted forward or backward up to 30 degrees. Must be used in conjunction with a coupling (not compatible with S2MFC48). Maximum load bearing capacity is 67 lb. (30.4 kg).
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.