Perfil de secção braço, ligeiro, S1MT


Perfil de secção braço, ligeiro, S1MT
Syspend 180-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm (29.53) and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when tube is cut to length
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.