Limitador de rotação (alumínio), S1MRL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Limitador de rotação (alumínio), S1MRL
Syspend 180-Max Rotation Limiter is a retro-fit option to limit the rotation of couplings and joints which normally rotate 300 degrees. Each block limits rotation 30 degrees.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Kit includes six rotation limiting blocks
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.