Junta intermédia, ligeira, S1MIJ
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Junta intermédia, ligeira, S1MIJ
Syspend 180-Max Intermediate Joint joins two horizontal tubes together for a longer length. The arm can be rotated 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearings. Use of the intermediate joint reduces the system load rating capacity to 146 lb. (66 kg) at 3.3 ft. (1 m).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Set screws and gasket are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.