Platina de fixação em aço, UMPZ-M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platina de fixação em aço, UMPZ-M
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Platina de montagem em aço para armários UDP/UDPT.
- Material: Aço galvanizado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 peça
- Nota: UMPZ-M pode ser montado em ambos os sentidos.
- Depth: 9 mm.
Especificações
| Espessura | 0.08in |
| Espessura | 2mm |
| Material | Aço Galvanizado |
| Acabamento | Plated |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.